Pressostato, KP36
060-219466
Differenziale [bar]: 0.70, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0
Differenziale [bar]: 0.70, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0
Peso lordo | 0.369 Kilogram |
Peso netto | 0.331 Kilogram |
Volume | 0.574 Liter |
EAN | 5702428582131 |
Peso lordo | 0.369 Kilogram |
Peso netto | 0.331 Kilogram |
Volume | 0.574 Liter |
EAN | 5702428582131 |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Cina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 149 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
China RoHS compliance | Yes |
Conn. elettriche | Premistoppa in gomma |
Descrizione prodotto | Pressostato |
Differenziale [bar] | 0.7 bar |
Differenziale [psi] | 10.2 psi |
Dim. coll. el. | 6-14 mm |
Dimensioni raccordo pressione | 1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP30 |
Grado di protezione Nema (~) | 1 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
Impostazione di fabbrica [MPa] | 0.33 MPa |
Impostazione di fabbrica [psig] | 47.9 psig |
Impostazioni di fabbrica [bar] | 3.3 bar |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Massima pressione di test [bar] Pe | 22 bar |
Massima pressione di test [psig] | 319 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 17 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 245 psig |
Nome file approvazione UL |
E31024 MH27572 |
Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Pressione maschio/femmina | Maschio |
Product Name Description | Pressostato |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Isolamento 400V Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Quantità per formato imballo | 36 pz |
Segnale di allarme | Crescente |
Tipo | KP36 |
Tipo raccordo pressione | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Cina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 149 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
China RoHS compliance | Yes |
Conn. elettriche | Premistoppa in gomma |
Descrizione prodotto | Pressostato |
Differenziale [bar] | 0.7 bar |
Differenziale [psi] | 10.2 psi |
Dim. coll. el. | 6-14 mm |
Dimensioni raccordo pressione | 1/2 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP30 |
Grado di protezione Nema (~) | 1 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
Impostazione di fabbrica [MPa] | 0.33 MPa |
Impostazione di fabbrica [psig] | 47.9 psig |
Impostazioni di fabbrica [bar] | 3.3 bar |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | No |
Massima pressione di test [bar] Pe | 22 bar |
Massima pressione di test [psig] | 319 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 17 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 245 psig |
Nome file approvazione UL |
E31024 MH27572 |
Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Pressione maschio/femmina | Maschio |
Product Name Description | Pressostato |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Isolamento 400V Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Quantità per formato imballo | 36 pz |
Segnale di allarme | Crescente |
Tipo | KP36 |
Tipo raccordo pressione | G |
UK RoHS compliance | Yes |