Accessori prodotto |
Accessori switch |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS TYSK UKCA |
Attacco pressione standard |
ISO 228-1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-4 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] |
12 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] |
4 bar |
Campo regolazione [psig] Pe [Max] |
174 psig |
Campo regolazione [psig] Pe [Min] |
58 psig |
Categoria dei contatti |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Coll. elettrico maschio/femmina |
Femmina |
Collegamento elettrico standard |
DIN 40430 |
Conn. elettriche |
Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto |
Pressostato |
Diff. a impostazione campo max. [bar] [Max] |
4 bar |
Diff. a impostazione campo max. [bar] [Min] |
2 bar |
Diff. a impostazione campo min. [bar] [Max] |
1.5 bar |
Diff. a impostazione campo min. [bar] [Min] |
1 bar |
Dim. coll. el. |
Pg 16 |
Dimensioni raccordo pressione |
1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento di rilevamento della pressione |
Membrana |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Funzione contatto |
TPST |
Funzione reset |
Auto |
Grado di protezione IP |
IP43 |
Gruppo prodotti |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
No |
Massima pressione di test [bar] Pe |
20 bar |
Massima pressione di test [psig] |
290 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
12 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
174 psig |
N. dossier SCIP |
d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
Pressione maschio/femmina |
Femmina |
Product Name Description |
Pressostato |
Quantità per formato imballo |
30 pz |
Standard specifica elettrica |
EN 60947-4/-5 |
Tipo |
CS |
Tipo raccordo pressione |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |