Pressostato, CS

031E021066

Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 6.00, Funzione contatto: TPST, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Pressione maschio/femmina: Femmina, Grado di protezione IP: IP43, Max. Pressione di esercizio [bar]: 6.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.508 Kg
Peso netto 0.436 Kg
Volume 1.176 Liter
EAN 5702423208852

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione CE
EAC
LVD
RoHS
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 6 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] 2 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 87 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 29 psig
Categoria dei contatti AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard DIN 40430
Conn. elettriche Ingresso cavo avvitato
Descrizione prodotto Pressostato
Diff. a impostazione campo max. [bar] [Max] 2 bar
Diff. a impostazione campo max. [bar] [Min] 1 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar] [Max] 1 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar] [Min] 0.72 bar
Dim. coll. el. Pg 16
Dimensioni raccordo pressione 1/2
Elemento di rilevamento della pressione Membrana
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto TPST
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP43
Gruppo prodotti Switches and thermostats
Ispezionabile No
Massima pressione di test [bar] Pe 10 bar
Massima pressione di test [psig] 145 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 6 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 87 psig
Nome prodotto Pressostato
Pressione maschio/femmina Femmina
Quantità per formato imballo 30 pz
Standard specifica elettrica EN 60947-4/-5
Tipo CS
Tipo raccordo pressione G

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality