017B0002
Campo di regolazione [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Differenziale [bar]: 0.15 - 0.60, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 6.0
Campo di regolazione [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Differenziale [bar]: 0.15 - 0.60, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 6.0
Peso lordo | 0.7 Kg |
Peso netto | 0.574 Kg |
Volume | 1.696 Liter |
EAN | 5702423248032 |
Peso lordo | 0.7 Kg |
Peso netto | 0.574 Kg |
Volume | 1.696 Liter |
EAN | 5702423248032 |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
CE EAC EMCD LVD PED RoHS TYSK TÜV LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 1.1 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 0.1 bar |
Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 15.95 psig |
Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 1.45 psig |
Categoria | IV |
Categoria dei contatti |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803 |
Conn. elettriche | Spina DIN |
Descrizione prodotto | Pressostato |
Differenziale [bar] [Max] | 0.6 bar |
Differenziale [bar] [Min] | 0.15 bar |
Differenziale [psi] [Max] | 8.7 psi |
Differenziale [psi] [Min] | 2.2 psi |
Dim. coll. el. | Pg 11 |
Dimensioni raccordo pressione | 1/2 |
Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT gold |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
Ispezionabile | No |
Massima pressione di test [bar] Pe | 6.6 bar |
Massima pressione di test [psig] | 96 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 6 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 87 psig |
Nome file approvazione | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Nome prodotto | Pressostato |
Pressione di scoppio [bar] | 9 bar |
Pressione maschio/femmina | Maschio |
Quantità per formato imballo | 9 pz |
Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
Tipo | BCP1 |
Tipo di carico sul contatto | A |
Tipo raccordo pressione | G |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
CE EAC EMCD LVD PED RoHS TYSK TÜV LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -4 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 1.1 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 0.1 bar |
Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 15.95 psig |
Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 1.45 psig |
Categoria | IV |
Categoria dei contatti |
AC15=1 A, 250 V AC1=6 A, 250 V DC13=10 W, 250 V |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803 |
Conn. elettriche | Spina DIN |
Descrizione prodotto | Pressostato |
Differenziale [bar] [Max] | 0.6 bar |
Differenziale [bar] [Min] | 0.15 bar |
Differenziale [psi] [Max] | 8.7 psi |
Differenziale [psi] [Min] | 2.2 psi |
Dim. coll. el. | Pg 11 |
Dimensioni raccordo pressione | 1/2 |
Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT gold |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo fluido | 1 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
Ispezionabile | No |
Massima pressione di test [bar] Pe | 6.6 bar |
Massima pressione di test [psig] | 96 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 6 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 87 psig |
Nome file approvazione | TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335 |
Nome prodotto | Pressostato |
Pressione di scoppio [bar] | 9 bar |
Pressione maschio/femmina | Maschio |
Quantità per formato imballo | 9 pz |
Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
Tipo | BCP1 |
Tipo di carico sul contatto | A |
Tipo raccordo pressione | G |