Attacco di servizio maschio/femmina |
Maschio |
Attacco di servizio standard |
ISO 965 |
Campo di temperatura [°F] [Max] |
302 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] |
-58 °F |
Cavi [pz] |
2 pz |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Conn. elettriche |
Temporizzatore alimentazione junior AMP |
Diametro tubo di protezione [in] |
0.24 in |
Diametro tubo di protezione [mm] |
6.1 mm |
Dim. coll. el. |
2 perni |
Dimensione dell'attacco al processo |
10x1 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensore [pz] |
1 pz |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Grado di protezione IP |
IP67 |
Gruppo prodotti |
Sensors |
Identificazione modello |
MBT 3270-00001-024-30300-000 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inserto sensore |
Fisso |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] |
150 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Lunghezza di inserimento [in] |
0.94 in |
Lunghezza di inserimento [mm] |
24 mm |
Materiale attacco |
AISI 316 Ti |
Materiale attacco di processo |
Acciaio inox |
Materiale del tubo di protezione |
AISI 316 Ti |
N. dossier SCIP |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Quantità per formato imballo |
40 pz |
Resistenza elem. sensore [Ohm] |
100 |
Segnale uscita |
Ohm |
Standard elemento sensore |
EN 60751 |
Temperatura ambiente max. [°C] |
125 °C |
Temperatura ambiente max. [°F] |
257 °F |
Tipo |
MBT 3270 |
Tipo attacco di servizio |
M |
Tipo di attacco |
M |
Tipo di cavo |
N/A |
Tipo di inserzione |
Fisso |
Tipo elemento sensore |
Pt |
Tolleranza elemento sensore |
Classe B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |