Mostra 102 prodotto(i)

064G5214

Trasmettitore di pressione, MBS 9200, 0.00 - 0.10 bar, 0.00 - 1.45 psi

Conn. elettriche: Connettore, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

Trasmettitore di pressione, MBS 9200, 0.00 - 0.25 bar, 0.00 - 3.63 psi

Conn. elettriche: Connettore, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5216

Trasmettitore di pressione, MBS 9200, 0.00 - 0.15 bar, 0.00 - 2.18 psi

Conn. elettriche: Connettore, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 9200-B411-A1GB04-1

064G5218

Trasmettitore di pressione, MBS 9200, 0.00 - 0.25 bar, 0.00 - 3.63 psi

Conn. elettriche: Connettore, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 9200-B511-A1GB04-2

064G5222

Trasmettitore di pressione, MBS 9200, 0.00 - 0.10 bar, 0.00 - 1.45 psi

Conn. elettriche: Connettore, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Chiave di identificazione: MBS 9200-B311-A1GB08-2

Visualizza: