DST P92S, Pressure Transmitters

Mostra 10 prodotto(i)

078G1000

Trasmettitore di pressione, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi

Riferimento unitario di pressione: Manometrica (relativa), Segnale uscita: Corrente, Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

078G1001

Trasmettitore di pressione, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi

Riferimento unitario di pressione: Manometrica (relativa), Segnale uscita: Corrente, Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

078G1002

Trasmettitore di pressione, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi

Riferimento unitario di pressione: Manometrica (relativa), Segnale uscita: Corrente, Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: P92S-0100-BAR-R-11-01-01

078G1003

Trasmettitore di pressione, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

Riferimento unitario di pressione: Manometrica (relativa), Segnale uscita: Corrente, Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: P92S-0160-BAR-R-11-01-01

078G1004

Trasmettitore di pressione, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Riferimento unitario di pressione: Manometrica (relativa), Segnale uscita: Corrente, Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

Visualizza: