Mostra 15 prodotto(i)

098G2000

Sensore di posizione cavo, DST X800, 1800 mm, 0.5 - 4.5 V

Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 5 pin, Campo di misurazione[mm]: 1800

098G2018

Sensore di posizione cavo, DST X800, 8000 mm, 4 - 20 mA

Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 4 pin, Campo di misurazione[mm]: 8000

098G2019

Sensore di posizione cavo, DST X800, 3300 mm, 0 - 10 V

Tensione di alimentazione [V] CC: 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 4 pin, Campo di misurazione[mm]: 3300

098G2021

Sensore di posizione cavo, DST X800, 5300 mm

Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 4 pin, Campo di misurazione[mm]: 5300

098G2022

Sensore di posizione cavo, DST X800, 5300 mm, 4 - 20 mA

Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 4 pin, Campo di misurazione[mm]: 5300

098G2025

Sensore di posizione cavo, DST X800, 1800 mm, 4 - 20 mA

Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 4 pin, Campo di misurazione[mm]: 1800

098G2026

Sensore di posizione cavo, DST X800, 1800 mm, 4 - 20 mA

Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 4 pin, Campo di misurazione[mm]: 1800

098G2029

Sensore di posizione cavo, DST X800, 8300 mm, 4 - 20 mA

Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 5 pin, Campo di misurazione[mm]: 8300

098G2032

Sensore di posizione cavo, DST X800, 1800 mm, 4 - 20 mA

Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 4 pin, Campo di misurazione[mm]: 1800

098G2034

Sensore di posizione cavo, DST X800, 3300 mm, 4 - 20 mA

Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 4 pin, Campo di misurazione[mm]: 3300

Visualizza: