Sensore di posizione cavo, DST X800, 3300 mm, 4 - 20 mA
098G2034
Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 4 pin, Campo di misurazione[mm]: 3300, Chiave di identificazione: SM1S3300HA3 0033X00
Tensione di alimentazione [V] CC: 10 - 36, Conn. elettriche: M12 x 1, Dim. coll. el.: 4 pin, Campo di misurazione[mm]: 3300, Chiave di identificazione: SM1S3300HA3 0033X00
Peso lordo | 0.726 Kilogram |
Peso netto | 0.58 Kilogram |
Volume | 4.516 Liter |
EAN | 5715162284889 |
Peso lordo | 0.726 Kilogram |
Peso netto | 0.58 Kilogram |
Volume | 4.516 Liter |
EAN | 5715162284889 |
Accessori | NA |
Campo di misurazione[mm] | 3300 mm |
Chiave di identificazione | SM1S3300HA3 0033X00 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Collegamento elettrico standard | IEC 61076-2-101 |
Conn. elettriche | M12 x 1 |
Dim. coll. el. | 4 pin |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sensore di posizione cavo |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Segnale uscita | 4 - 20 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 36 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] | 36 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] | 10 V |
Tipo | DST X800 |
Tipo di circuito | Single |
Accessori | NA |
Campo di misurazione[mm] | 3300 mm |
Chiave di identificazione | SM1S3300HA3 0033X00 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Collegamento elettrico standard | IEC 61076-2-101 |
Conn. elettriche | M12 x 1 |
Dim. coll. el. | 4 pin |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Sensore di posizione cavo |
Quantità per formato imballo | 12 pz |
Segnale uscita | 4 - 20 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 36 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] | 36 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] | 10 V |
Tipo | DST X800 |
Tipo di circuito | Single |