MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FRXECSXXTXXXXX
MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FRXECSXXTXXXXX

136X1457

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

MSD510_PRODUCT_GROUP_MSD510,
MSD510_PRODUCT_VARIANT_SDM511,
MSD510_DRIVE_VARIANT_SA, (F1) Frame taglia 1 50 mm,
(020A) 20 A RMS corrente nom., (D6) 600 V Tensione bus CC,
MSD510_DRIVE_ENCLOSURE_E20,
(FRX) Resolver,
MSD510_BUS_SYSTEM_EC, (SXX) Standard,
(T) Safe Torque Off, MSD510_RESERVED_A_XXX,
MSD510_RESERVED_B_XX

Codice modello: MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FRXECSXXTXXXXX

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.4 kg
Peso netto 3.9 kg
Volume 24.168 dm3
EAN 5714853095896

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

Bus System EC (EC) EtherCAT
Current Rating C020A (020A) 20 A RMS corrente nom.
DC Voltage D6 (D6) 600 V Tensione bus CC
Drive Enclosure E20 (E20) IP20
Drive Feedback FRX (FRX) Resolver
Drive Variant SA (SA) Single Axis Servo Drive
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Firmware SXX (SXX) Standard
Frame Size F1 (F1) Frame taglia 1 50 mm
Modelcode01 MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FRX
Modelcode02 ECSXXTXXXXX
Panoramica prodotto (Switch) GLBL Globale (standard)
Peso lordo 4.4
Peso netto [kg] 3.9
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Group MSD510 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
Product Variant SDM511 MSD 510 Servo Drive Module 511
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Safety XXX (XXX) reserved
Safety XX (XX) reserved
Safety T (T) Safe Torque Off
Typecode Part 1 MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FRX
Typecode Part 2 ECSXXTXXXXX

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality