VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

Mostra 32 prodotto(i)

132H2056

MSD510SDM511SAF1C010AD6E20FHFECSXXTXXXXX

MSD510_PRODUCT_GROUP_MSD510
MSD510_PRODUCT_VARIANT_SDM511
MSD510_DRIVE_VARIANT_SA, (F1) Frame taglia 1 50 mm
(010A) 10 A RMS corrente nom.
600 V Tensione bus CC, MSD510_DRIVE_ENCLOSURE_E20
MSD510_DRIVE_FEEDBACK_FHF
MSD510_BUS_SYSTEM_EC, Standard
Safe Torque Off

Codice modello: MSD510SDM511SAF1C010AD6E20FHFECSXXTXXXXX

132N5224

MSD510SDM512DAF1C02A5D6E20FE2PNSXXTXXXXX

MSD510_PRODUCT_GROUP_MSD510
MSD510_PRODUCT_VARIANT_SDM512
MSD510_DRIVE_VARIANT_DA, (F1) Frame taglia 1 50 mm
(02A5) 2.5 A RMS corrente nom.
600 V Tensione bus CC, MSD510_DRIVE_ENCLOSURE_E20
MSD510_DRIVE_FEEDBACK_FE2
MSD510_BUS_SYSTEM_PN, Standard
Safe Torque Off

Codice modello: MSD510SDM512DAF1C02A5D6E20FE2PNSXXTXXXXX

132N8822

MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FE2PNSXXTXXXXX

MSD510_PRODUCT_GROUP_MSD510
MSD510_PRODUCT_VARIANT_SDM512
MSD510_DRIVE_VARIANT_DA, (F1) Frame taglia 1 50 mm
(005A) 5 A RMS corrente nom.
600 V Tensione bus CC, MSD510_DRIVE_ENCLOSURE_E20
MSD510_DRIVE_FEEDBACK_FE2
MSD510_BUS_SYSTEM_PN, Standard
Safe Torque Off

Codice modello: MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FE2PNSXXTXXXXX

132N9187

MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FXXPNSXXTXXXXX

MSD510_PRODUCT_GROUP_MSD510
MSD510_PRODUCT_VARIANT_SDM511
MSD510_DRIVE_VARIANT_SA, (F1) Frame taglia 1 50 mm
(005A) 5 A RMS corrente nom.
600 V Tensione bus CC, MSD510_DRIVE_ENCLOSURE_E20
Without Feedback
MSD510_BUS_SYSTEM_PN, Standard
Safe Torque Off

Codice modello: MSD510SDM511SAF1C005AD6E20FXXPNSXXTXXXXX

132N9188

MSD510SDM511SAF1C010AD6E20FXXPNSXXTXXXXX

MSD510_PRODUCT_GROUP_MSD510
MSD510_PRODUCT_VARIANT_SDM511
MSD510_DRIVE_VARIANT_SA, (F1) Frame taglia 1 50 mm
(010A) 10 A RMS corrente nom.
600 V Tensione bus CC, MSD510_DRIVE_ENCLOSURE_E20
Without Feedback
MSD510_BUS_SYSTEM_PN, Standard
Safe Torque Off

Codice modello: MSD510SDM511SAF1C010AD6E20FXXPNSXXTXXXXX

Visualizza: