132H4706
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avanzato,
Coppia,
ISD510_TORQUE_05C2, 600 V Tensione bus CC,
IP54,
MT Feedback 17-bit,
EtherCAT, Standard,
Safe Torque Off, 108 mm,
Standard, Velocità nom. 3000 rpm,
Con freno, Chiavetta standard,
Senza tenuta, Standard
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30BKXSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 combina un
servomotore e un servoazionamento in un'unità compatta.
Offre grandi vantaggi in varie applicazioni,
quali piattaforme girevoli, etichettatrici,
tappatrici e confezionamento di alimenti e farmaci.
L'ISD 510 è alimentato da una combinazione di
VLT® Power Supply Module PSM 510 e VLT® Decentral Access Module DAM 510.
Il sistema di cablaggio ibrido Plug and Twist,
che comprende alimentazione e tensione di controllo
nonché i cavi di sicurezza funzionale e di bus di campo,
rende l'installazione veloce, semplice, sicura ed economica.
Poiché più convertitori di frequenza decentralizzati
possono essere collegati a un solo
VLT® Decentral Access Module DAM 510 mediante un semplice
cablaggio daisy-chain, non sono necessarie scatole di distribuzione
e i cavi possono essere ridotti al minimo.
La superficie completamente liscia e facile da pulire,
l'elevato grado di protezione IP67 e la classe di resistenza
alle vibrazioni 3M7 assicurano la perfetta adattabilità a
tutti i tipi di applicazioni rotanti in ambienti gravosi.
Nota: Per impostare un sistema ISD completo, ordinare i
seguenti componenti aggiuntivi:
• VLT® Power Supply Module PSM 510 per l'alimentazione del sistema
N. d’ordine:
175G0160 10 kW, 175G0163 20 kW, 175G0166 30 kW, POWERLINK
175G0161 10 kW, 175G0164 20 kW, 175G0167 30 kW, EtherCAT
175G0162 10 kW, 175G0165 20 kW, 175G0168 30 kW, PROFINET
È obbligatorio utilizzare un'induttanza di linea CA trifase vicino al
PSM 510.
N. d’ordine:
175G0179 10 kW, 175G0178 30 kW, 175G0192 20 kW
• VLT® Decentral Access Module DAM 510 per il collegamento degli ISD al
sistema
N. d’ordine:
175G0169 15 A, 175G0172 25 A, POWERLINK
175G0170 15 A, 175G0173 25 A, EtherCAT
175G0171 15 A, 175G0174 25 A, PROFINET
VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510 per immagazzinamento energia
N. d’ordine:
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
• Cavi ad anello ibridi disponibili in diverse lunghezze
per collegare tra di loro i convertitori di frequenza ISD
• Cavi di alimentazione ibridi disponibili in diverse
lunghezze per collegare il primo convertitore di frequenza ISD a DAM 510
• Cavo LCP per collegare LCP al servoazionamento avanzato o ai moduli
MSD
• Cavo di prolunga del bus di campo per ridondanza
• Tappo cieco per l'ultimo convertitore di frequenza ISD
nella topologia se non si utilizza un cavo di prolunga
del bus di campo per la ridondanza