134F7665
Convertitori di frequenza
FC-103P5K5T4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5.5 KW / 7.5 HP, Trifase
380 - 480 VAC, IP55/Tipo12 Piastra post
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: A5 (H420 W242 D200)
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.