134F7615
Convertitori di frequenza
FC-103P55KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(P55K) 55 KW / 75 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E55) IP55 / Tipo 12
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Stop di sicurezza
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: C1 (H680 W308 D310)
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.