134F7624
Convertitori di frequenza
FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4.0 KW / 5.5 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: A2 (H268 W90 D205)
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.