134F7669
Convertitori di frequenza
FC-103P3K0T4Y55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3.0 KW / 4.0 HP, Trifase
380 - 480 VAC, IP55/TYPE 12 w. backplat
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: A4 (H390 W200 D175)
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.