FC-103P30KT2P55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132X6090

Convertitori di frequenza
FC-103P30KT2P55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 KW / 40 HP, Trifase
200 - 240 VAC, IP55/Tipo12 Piastra post
Filtro RFI Classe A2
Stop di sicurezza
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: C1 (H680 W308 D310)
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103P30KT2P55H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 44.8 kg
Peso netto 44.5 kg
Volume 228.095 l
EAN 5715253210971

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti FC 103 FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT serie 103 103 VLT Refrigeration Drive
Potenza nominale P30K 30 KW / 40 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 2 200 - 240 VAC
Grado di protezione P55 IP55/Tipo12 Piastra post
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza T Stop di sicurezza
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzioni B BX Nessuna opzione B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione contenitore C1 C1 (H680 W308 D310)
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-103P30KT2P55H2TGX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potenza 110% (NO) [KW] 30
kVA 41.4
Perdita di potenza NO [W] 1140
Corrente continua (NO) [A] 115
Corrente intermittente(NO) [A] 127
Peso lordo calcolato [kg] 44.8
Peso netto calcolato [kg] 44.5
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-103P30KT2P55H2TGX
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality