FC-103P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134F7617

Convertitori di frequenza
FC-103P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW / 3.0 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
MCA-107 AKD-LonWorks, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: A2 (H268 W90 D205)
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.8 kg
Peso netto 4.5 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107478361

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti FC 103 FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT serie 103 103 VLT Refrigeration Drive
Potenza nominale P2K2 2.2 KW / 3.0 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Grado di protezione E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A AZ MCA-107 AKD-LonWorks
Opzioni B BX Nessuna opzione B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione contenitore A2 A2 (H268 W90 D205)
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-103P2K2T4E20H2XGX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Potenza 110% (NO) [KW] 2.2
Altezza [mm] 268,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 90,0
Larghezza con 2 opzioni C [mm] 150,0
Profondit? [mm] 205,0
Profondit? con opzioneA/B [mm] 220,0
kVA 3.88
Perdita di potenza NO [W] 88
Perdita di potenza NO [W] 88
Corrente continua (NO) [A] 5.6
Corrente intermittente(NO) [A] 6.16
Corrente continua (NO) [A] 4.8
Corrente intermittente(NO) [A] 5.28
Peso lordo calcolato [kg] 5.1
Peso netto calcolato [kg] 4.8
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-103P2K2T4E20H2XGX
Codicemodello02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality