134F7658
Convertitori di frequenza
FC-103P11KT4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H1) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
MCA-107 AKD-LonWorks, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: Cont.tipo B3 (H399 W165 D249)
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il VLT® Refrigeration Drive FC 103 offre la possibilità di risparmiare energia e prolungare la durata dei componenti su compressori, pompe o ventilatori.