FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

Convertitori di frequenza
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tipo 12
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Rivest.PCB per amb.aggr., Sez. di linea + fusibili
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione B
nessuna opzione C1, 24V DC backup
Dimensione Contenitore: D7H
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Dettagli prodotto

Peso lordo 200.3 kg
Peso netto 200 kg
Volume 0 l
EAN 5714853290864

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti FC 103 FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT serie 103 103 VLT Refrigeration Drive
Potenza nominale N200 (N200) 200 KW / 300 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Grado di protezione E54 (E54) IP54 / Tipo 12
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display Grafico
Rivestimento PCB C Rivest.PCB per amb.aggr.
Opzioni Alimentazione 3 Sez. di linea + fusibili
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzioni B BX Nessuna opzione B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D D0 24V DC backup
Dimensione contenitore D7H D7H
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Codice tipo Parte 1 FC-103N200T4E54H2XGC
Codice tipo Parte 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Potenza 110% (NO) [KW] 200
Altezza [mm] 1978,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 420,0
Profondità [mm] 386,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 386,0
kVA 274
Perdita di potenza NO [W] 4109
Perdita di potenza NO [W] 3561
Corrente continua (NO) [A] 395
Corrente intermittente(NO) [A] 435
Corrente continua (NO) [A] 361
Corrente intermittente(NO) [A] 397
Peso lordo calcolato [kg] 200.3
Peso netto calcolato [kg] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-103N200T4E54H2XGC
Codicemodello02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality