FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8878

Convertitori di frequenza
FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
0.55 KW / 0.55 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore: A2
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Dettagli prodotto

Peso lordo 4.48 kg
Peso netto 3.89 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427378575

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia prodotti FC 202 FC- VLT® AQUA Drive
VLT serie 202 202 Versione avanzata
Potenza nominale PK55 0.55 KW / 0.55 HP
Fase T Trifase
Tensione di Alimentazione 4 380 - 480 VAC
Grado di protezione E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro RFI H2 Filtro RFI Classe A2
Freno - Stop di Sicurezza X Senza freno
Pannello di Contr.Locale (LCP) G Display Grafico
Rivestimento PCB X Senza rivestimento
Opzioni Alimentazione X No Mains Option
Adattamento A X Ingresso cavi standard
Adattamento B X Nessun adattamento
Software SXXX Latest release std. SW.
Software Pacchetto lingua X Standard Language Pack
Opzioni A AX Nessuna Opzione tipo A
Opzioni B BX Nessuna opzione tipo B
Opzioni MCO CX Nessuna opzione tipo C
Opzioni C1 X nessuna opzione C1
Opzioni software XX Nessuna opzione software
Opzioni D DX Nessuna opzione Tipo D
Dimensione Contenitore A2 A2
Codice tipo Parte 1 FC-202PK55T4E20H2XGX
Codice tipo Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Potenza 150% (HO) [KW] 0.55
Potenza 110% (NO) [KW] 0.55
Altezza [mm] 268,0
Larghezza senza opzioni C [mm] 90,0
Profondità [mm] 205,0
Profondità con opzioneA/B [mm] 220,0
kVA 1.25
Perdita di potenza NO [W] 42
Perdita di potenza NO [W] 42
Perdita di potenza HO [W] 42
Perdita di potenza HO [W] 42
Corrente continua (NO) [A] 1.8
Corrente intermittente(NO) [A] 1.98
Corrente continua (NO) [A] 1.6
Corrente intermittente(NO) [A] 1.76
Corrente continua (HO) [A] 1.8
Corrente intermittente(HO) [A] 2.7
Continuous Current (HO) [A] 1.6
Intermittent Current (HO) [A] 2.4
Peso lordo calcolato [kg] 4.9
Peso netto calcolato [kg] 4.6
Peso lordo materiale 4.48
Peso netto materiale 3.89
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FC-202PK55T4E20H2XGX
Codicemodello02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality