131B8951
Convertitori di frequenza
FC-202P7K5T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
(H3) Filtro RFI Classe A1/B
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: A3
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il convertitore VLT® AQUA Drive Danfoss è dedicato alle applicazioni di trattamento acqua e acque reflue. Grazie a una vasta gamma di potenti funzioni, sia di serie che opzionali, il VLT® AQUA Drive riduce al minimo il costo totale di proprietà delle applicazioni di trattamento dell'acqua e delle acque reflue.