131B8918
FC-202P3K0T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Convertitori di frequenza
FC-202P3K0T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveVersione avanzata
(P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP, Trifase
380 - 480 VAC, (E66) IP66 / Tipo 4X
Filtro RFI Classe A2
Senza freno
Display Grafico
Senza rivestimento, No Mains Option
Latest release std. SW.
Dimensione Contenitore: A5
nessuna opzione C1, Nessuna opzione Tipo D
Nessuna Opzione tipo A, Nessuna opzione tipo B
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il convertitore VLT® AQUA Drive Danfoss è dedicato alle applicazioni di trattamento acqua e acque reflue. Grazie a una vasta gamma di potenti funzioni, sia di serie che opzionali, il VLT® AQUA Drive riduce al minimo il costo totale di proprietà delle applicazioni di trattamento dell'acqua e delle acque reflue.