Vista prodotto (interruttore) |
GLBL |
Globale (standard) |
|
Gruppo prodotti |
NXP |
NXP - Gamma dei prodotti |
|
Convertitore personalizzato |
+BM26 |
Vacon grigio scuro NXP |
|
Modifica meccanica |
S |
Conv. freq. raffr. ad aria std |
|
Tensione di rete |
6- |
525–690 V CA (640–1.100 V CC) |
|
Corrente |
1500 |
1.500 Amp |
|
Tastierino di controllo |
A |
Display alfanumerico |
|
Contenitore |
0 |
IP00 |
|
Livelli di emissioni EMC |
N |
senza protezione EMC |
|
Chopper di frenatura |
0 |
Senza freno |
|
Modifica elettrica |
S |
Std a 6 impulsi con induttanza |
|
Modifiche della scheda |
G- |
Collegam. fibra/resina PCB |
|
Imballo |
+GSCB |
Imballo in cartone |
|
+W Durata garanzia |
+WT01 |
Garanzia 12/18 mesi (+WT01) |
|
Opzione piastra pressacavo |
+QGNO |
Ness piastra canalina |
|
Slot opzionale A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Slot opzionale B |
AF |
(AF)STO, termistore ATEX |
|
Slot opzionale C |
00 |
Senza opzioni |
|
Slot opzionale D |
00 |
Senza opzioni |
|
Slot opzionale E |
E9 |
OPT-E9-V: 2-Porta Ethernet |
|
Pacchetto lingua firmware |
+FL22 |
LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc |
|
Tipo documentazione |
+DPAP |
Manuali cartacei |
|
Preferenza lingua documentaz. |
+DLUK |
Inglese |
|
Firmware del sistema |
+FNP02 |
System software NXP |
|
Licenza software |
NONE |
senza licenza software |
|
Applicazione |
+A000 |
Senza applicazioni speciali |
|
Impostazione parametri |
NONE |
nessuno |
|
Default parametro motore |
+LS50 |
Frequenza motore pred. 50 HZ |
|
Opzioni etichettatura |
+LPC1 |
nessuna etichetta aggiuntiva |
|
Struttura BoM speciale |
+SPC0 |
Configurazione BoM standard |
|
Approvazione CE |
+GACE |
Approvazione CE |
|
Approvazione UL |
+GAUL |
Approvazione UL |
|
Approvazione RCM |
+GACT |
Approvaz. RCM N16307 |
|
Omologazione per uso navale |
NONE |
Senza omolog. per uso navale |
|
Approvazione KC |
+GAKC |
Approvazione coreana |
|
Approvazione ucraina |
+GAUA |
Approvazione ucraina |
|
Approvazione EAC |
+GAEA |
Approvazione EAC |
|
Regione |
-R00 |
Internazionale (-R00) |
|
Taglia frame |
FR14 |
2xFrame 13 |
|
Identificazione sottofamiglia |
NONE |
(NONE)Ordin cliente normale |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Potenza nominale normale |
|
Codice tipo Parte 1 |
|
7DP-150060 |
|
Codice tipo Parte 2 |
|
-000041142 |
|
Salestext |
|
FR1415006-0N |
|
Codicemodello01 |
|
NXP15006-A0N0SSG- |
|
Codicemodello02 |
|
A1AF0000E9 |
|
Peso netto calcolato [kg] |
|
1184 |
|
Peso lordo calcolato [kg] |
|
1185 |
|
Sovr. basso potenza motore[kW] |
|
1500 |
|
Sovr. alto potenza motore[kW] |
|
1300 |
|
Corrente continua (NO) [A] |
|
1500 |
|
Corrente continua (HO) [A] |
|
1300 |
|
ATEX Marking 1 |
|
ATEX: II (2) GD |
|
Catalogo prodotti |
NO_VIEW |
NESSUNA VISUALIZZAZIONE |
|
Prefisso VXSNXLM |
|
7 |
|
Piattaforma VXSNXLM |
|
D |
|
Codice magazzino |
|
7DP-150060 |
|
verificare se completo |
|
OK |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Rivenditore |
ERR01 |
Imposs. definire rivenditore |
|
Fabbrica consigliata |
ERR01 |
Imposs. definire rivenditore |
|
Default Vendor |
|
ERR01 |
|