Mostra 11.594 prodotto(i)

132H0009

7DP-059052-000012745

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 590 Amp,IP21/NEMA1
Pannello grafico
IEC61800-3, 2. ambiente
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Misura tensione linea
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: Senza opzioni
Manual: Russo
Frame 11
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

132H0048

7DP-000355-000012656

NXP00035-A5H1SSV-

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 3 Amp,IP54/NEMA12
Display alfanumerico
IEC61800-3
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 04
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
ATEX: II (2) GD
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0049

7DP-004555-000012660

NXP00455-A5H1SSV-

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 45 Amp,IP54/NEMA12
Display alfanumerico
IEC61800-3
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 06
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
ATEX: II (2) GD
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0050

7DP-003155-000013135

NXP00315-A5H1SSV-

NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 31 Amp,IP54/NEMA12
Display alfanumerico
IEC61800-3
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 05
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
ATEX: II (2) GD
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP00315-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0051

7DP-010555-000013127

NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 105 Amp,IP54/NEMA12
Display alfanumerico
IEC61800-3
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 07
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP01055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0052

7DP-000455-000013131

NXP00045-A5H1SSV-

NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 4 Amp,IP54/NEMA12
Display alfanumerico
IEC61800-3
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 04
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
ATEX: II (2) GD
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP00045-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0053

7DP-020555-000013106

NXP02055-A5H1SSV-

NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 205 Amp,IP54/NEMA12
Display alfanumerico
IEC61800-3
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 08
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
ATEX: II (2) GD
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP02055-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0054

7DP-003855-000013114

NXP00385-A5H1SSV-

NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 38 Amp,IP54/NEMA12
Display alfanumerico
IEC61800-3
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 06
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
ATEX: II (2) GD
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP00385-A5H1SSV-A1AFB20000+DPAP

132H0062

7DP-000355-000013212

NXP00035-A5H1SSV-

NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 3 Amp,IP54/NEMA12
Display alfanumerico
IEC61800-3
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 04
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
ATEX: II (2) GD
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP00035-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

132H0063

7DP-004555-000013216

NXP00455-A5H1SSV-

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 45 Amp,IP54/NEMA12
Display alfanumerico
IEC61800-3
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),term
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Inglese
Frame 06
B Slot: (AF)STO, termistore ATEX
ATEX: II (2) GD
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

Visualizza:

  • 1
  • /
  • 1160