7DP-003155-000059061

132L5030

NXP00315-A5H1SSV-A1A3000000+DPAP+DLIT
Vacon NXP - Gamma dei prodotti
380–500 V CA, 31 Amp,IP54/NEMA12
Display alfanumerico
IEC61800-3
Chopper di frenatura integrato
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Manual: Italiano
Frame 05
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term

Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: NXP00315-A5H1SSV-A1A3000000+DPAP+DLIT

Dettagli prodotto

Peso lordo 9.1 kg
Peso netto 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853445233

VACON NX_

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti NXP NXP - Gamma dei prodotti
Convertitore personalizzato +BM26 Vacon grigio scuro NXP
Modifica meccanica S Conv. freq. raffr. ad aria std
Tensione di rete 5- 380–500 V CA
Corrente 0031 31 Amp
Tastierino di controllo A Display alfanumerico
Contenitore 5 IP54/NEMA12
Livelli di emissioni EMC H IEC61800-3
Chopper di frenatura 1 Chopper di frenatura integrato
Modifica elettrica S Std a 6 impulsi con induttanza
Modifiche della scheda V- Coll.Diret con schede resinate
Imballo +GSCB Imballo in cartone
+W Durata garanzia +WT01 Garanzia 12/18 mesi (+WT01)
Opzione piastra pressacavo +QGLC Piastra can. pollici
Slot opzionale A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot opzionale B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Slot opzionale C 00 Senza opzioni
Slot opzionale D 00 Senza opzioni
Slot opzionale E 00 Senza opzioni
Pacchetto lingua firmware +FL22 LingFW; UK,FR,IT,ES,PT;EUOcc
Tipo documentazione +DPAP Manuali cartacei
Preferenza lingua documentaz. +DLIT Italiano
Firmware del sistema +FNP02 System software NXP
Licenza software NONE senza licenza software
Applicazione +A000 Senza applicazioni speciali
Impostazione parametri NONE nessuno
Default parametro motore +LS50 Frequenza motore pred. 50 HZ
Opzioni etichettatura +LPC1 nessuna etichetta aggiuntiva
Struttura BoM speciale +SPC0 Configurazione BoM standard
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione RCM +GACT Approvaz. RCM N16307
Omologazione per uso navale NONE Senza omolog. per uso navale
Approvazione KC +GAKC Approvazione coreana
Approvazione ucraina +GAUA Approvazione ucraina
Approvazione EAC +GAEA Approvazione EAC
Regione -R00 Internazionale (-R00)
Taglia frame FR05 Frame 05
Identificazione sottofamiglia NONE (NONE)Ordin cliente normale
Customer specific power variat NONE (NONE)Potenza nominale normale
Codice tipo Parte 1 7DP-003155
Codice tipo Parte 2 -000059061
Salestext FR0500315-5H
Codicemodello01 NXP00315-A5H1SSV-
Codicemodello02 A1A3000000
Codicemodello05 +DPAP+DLIT
Peso netto calcolato [kg] 8.1
Peso lordo calcolato [kg] 9.1
Sovr. basso potenza motore[kW] 15
Sovr. alto potenza motore[kW] 11
Dimensioni LxAxP [mm] 144X417X214
Corrente continua (NO) [A] 31
Corrente continua (HO) [A] 23
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Prefisso VXSNXLM 7
Piattaforma VXSNXLM D
Codice magazzino 7DP-003155
verificare se completo OK
Help Counter 1
Impianto da Orderline D801
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality