70-AC3L00014W01A120BM25-00056805

134X9584

VACON0020-3L-0001-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0001-4+EMC2+QPESMI01-0001-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Ingresso CA trifase, 380–480 V CA
1 Amp, IP20, Classe EMC 2
Senza freno, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0001-4+EMC2+QPES

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.55 kg
Peso netto 0.55 kg
Volume 0 l
EAN 5710108157562

Vacon 0010/20

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Gruppo prodotti VACON Vacon
Gamma prodotti 0020 Vacon 020
Segmento NONE Vacon 10/20
Personalizzato +BM25 Prodotto Vacon0020
Regionale -R00 Internazionale
Ingresso -3L Ingresso CA trifase
Tensione -4 380–480 V CA
Corrente -0001 1 Amp
DESCRIZIONE DELLA CORRENTE 1,3 AMP
Selezione API +SM20 API per Vacon0020
Scheda opzionale slot E +SE00 Senza opzioni
Montaggio -DM Modulo drive
Grado di protezione +IP20 IP20
Livello EMC +EMC2 Classe EMC 2
Accessorio contenitore A +QPES Kit piasta PE
Accessorio contenitore B +Q000 Senza opzioni aggiuntive
Lingua documentazione +DLUK Inglese
Tipo di documentazione +DQCK Guida rapida
Lingua etichetta +LLUK Inglese
Pacchetto SW +F0107 Pacchetto software VACON 20
Applicazione +A0000 Nessuna applicazione speciale
Freno +DBNO Senza freno
Unità display +LSSI Unità di misura metriche
Impostazione 50/60 Hz +LS50 50 Hz
Set di parametri +L0000 Senza set di parametri
Imballo +GSCB Scatola di cartone
Approvazione UL +GAUL Approvazione UL
Approvazione CE +GACE Approvazione CE
Approvazione C-tick +GACT Approvazione C-Tick
Approvazione KC +GAKC Approvazione KC
Garanzia Standard +WT01 12/18 mesi
Tipo frame MI01 MI01
Codice tipo Parte 1 70-AC3L00014W01A120BM25
Codice tipo Parte 2 -00056805
Codicemodello01 VACON0020-3L-0001-4
Codicemodello03 +EMC2+QPES
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Salestext MI01-0001-4+IP20+EMC2
Peso netto calcolato [kg] 0.63
Peso lordo calcolato [kg] 0.83
Sovr. alto potenza motore[kW] 0.37
Dimensioni LxAxP [mm] 66 X 160 X 98
Corrente continua (NO) [A] 12.5
Impianto da Orderline A902
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Help Counter 1
PREF. COME PARTE COD. SCORTE 70- PREFISSO PER VXS020
TIPO FRAME VXS020 A Tipo frame A
verificare se completo OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality