Mostra 45 prodotto(i)

132L0133

70-AC3L00052W02A121BM25-000001878

Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-2+EMC2+QPESMI02-0005-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Ingresso CA trifase, 208–240 V CA
5 Amp, IP20, Classe EMC 2
DBIN, 50 Hz, MI02
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0005-2+EMC2+QPES

132N6259

70-AC3L00172W04A221BM25-000073895

Frequency Converter
VACON0020-3L-0017-2+EMC2+QPESMI04-0017-2+IP21+EMC2
Vacon 020
Ingresso CA trifase, 208–240 V CA
17 Amp, IP21, Classe EMC 2
DBIN, 50 Hz, MI04
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0017-2+EMC2+QPES

134X9376

70-AC1L00032W01A120BM25-00057502

VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPESMI01-0003-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Ingresso CA monofase, 208–240 V CA
3 Amp, IP20, Classe EMC 2
Senza freno, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPES

134X9377

70-AC1L00092W03A120BM25-00057196

VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPESMI03-0009-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Ingresso CA monofase, 208–240 V CA
9 Amp, IP20, Classe EMC 2
Senza freno, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES

134X9379

70-AC3L00034W01A120BM25-00056879

VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPESMI01-0003-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Ingresso CA trifase, 380–480 V CA
3 Amp, IP20, Classe EMC 2
Senza freno, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code

Codice modello: VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES

Visualizza: