Vista prodotto (interruttore) |
GLBL |
Globale (standard) |
|
Segmento |
-FLOW |
VACON 100 FLOW |
|
Codice regione |
-R00 |
R00 Internazionale |
|
Tensione di rete |
-5 |
380–500 V CA |
|
Corrente nominale |
-0031 |
31 Amp |
|
Opzioni di installazione |
-DM |
Modulo drive |
|
Grado di protezione |
+IP54 |
IP54 |
|
Tastierino |
+HMGR |
Tastierino grafico MK01 |
|
Categoria limite emissioni EMC |
+EMC2 |
Amb. commerciale e industr. C2 |
|
Filtro di modo comune |
+P000 |
Nessuna opzione (+P000) |
|
Filtro du/dt |
+P000 |
Nessuna opzione (+P000) |
|
Chopper di frenatura |
+DBNO |
Senza disp. frenat. dinamica |
|
Opzione real time clock |
+SRNO |
Senza batteria real time clock |
|
Gamma di potenza configurabile |
NONE |
Nessuno |
|
Collegamenti di potenza |
+P000 |
Senza opz. di potenza (+P000) |
|
Ingresso cavi |
+QGLM |
Piastra per can. metrica +IP21 |
|
Apparecchiatura aggiuntiva B |
+Q000 |
Ness. opz. per Qxxx_B (+Q000) |
|
Apparecchiatura aggiuntiva C |
+Q000 |
Ness. opz. aggiun. per Qxxx_C |
|
Imballo di spedizione |
+GSCB |
Scatola di cartone |
|
Settore navale |
+E000 |
nessuna opzione |
|
Scheda opzionale slot B |
+SBF4 |
2 scheda relè con termist.SBF4 |
|
Scheda opzionale slot C |
+SC00 |
Senza opzioni |
|
Scheda opzionale slot D |
+SD00 |
Senza opzioni |
|
Scheda opzionale slot E |
+SE00 |
Senza opzioni |
|
Selezione RF interna |
+FBM1 |
Prot. std, Modbus, N2, BaCnet |
|
Livello documentazione |
+DNOT |
Nessun manuale (+DNOT) |
|
Preferenza lingua doc. |
+DLUK |
Manuale in Inglese (+DLUK) |
|
Pacchetto lingua firmware |
+FL01 |
Lingua UK, DE, FI, SE, IT, FR |
|
Applicazione |
+A0000 |
Nessuna applicazione |
|
Impostazione parametri |
+L0000 |
Senza set di parametri per app |
|
Freq. default param. mot. |
+LS50 |
Imp. freq. mot. predef. 50 Hz |
|
Unità di misura per display |
+LSSI |
Unità di misura internaz. SI |
|
Opzioni etichettatura |
+LPC1 |
nessuna etichetta aggiuntiva |
|
Approvazione UL |
+GAUL |
Approvazione UL (+GAUL) |
|
Omologazione per uso navale |
NONE |
Nessuno |
|
Approvazione RCM |
+GACT |
Approvaz. RCM N16307 |
|
Approvazione KC |
+GAKC |
Approvazione KC |
|
Approvazione ucraina |
+GAUA |
Approvazione ucraina |
|
Approvazione EAC |
+GAEA |
Approvazione EAC |
|
Alimentazione elettrica ausil. |
+C000 |
nessuna opzione (+C000) |
|
Alim. elet. CC per dispos. aus |
+C000 |
nessuna opzione (+C000) |
|
Presa CA per dispositivi aus |
+C000 |
nessuna opzione (+C000) |
|
Dispositivi di ingresso |
NONE |
nessuno_ |
|
Filtro di modo comune |
+P000 |
nessuna opzione (+P000) |
|
Filtro DU/DT, filtro sinusoid. |
+P000 |
nessuna opzione (+P000) |
|
Opzioni morsetto |
NONE |
nessuno_ |
|
Apparecchiature per sportello |
+C000 |
nessuna opzione (+C000) |
|
Scaldiglia quadro |
+C000 |
nessuna opzione (+C000) |
|
Luce quadro |
+C000 |
nessuna opzione (+C000) |
|
Controllo riscaldatore motore |
+C000 |
nessuna opzione (+C000) |
|
Opzioni arresto di emergenza |
+C000 |
nessuna opzione (+C000) |
|
Sensore di guasto isolamento |
+C000 |
nessuna opzione (+C000) |
|
Cablaggio dall'alto |
+C000 |
nessuna opzione (+C000) |
|
Canale di raffr. posteriore |
+C000 |
nessuna opzione (+C000) |
|
Piedistallo quadro |
+C000 |
nessuna opz (+C000) |
|
Segmento vuoto estens. quadro |
NONE |
Nessuno |
|
Soluzione per quadro stand. |
NONE |
Nessuno |
|
Soluz. ingegneriz. per quadro |
NONE |
Nessuno |
|
Gruppo prodotti |
VACON |
VACON |
|
Famiglia prodotti |
0100 |
Serie Vacon 100 |
|
Fase |
-3L |
Ingresso CA trifase |
|
Personalizzato |
+BM2H |
Vacon 100 FLOW |
|
Circuito principale |
+M000 |
NESSUNO |
|
Firmware |
+F0159 |
Pacchetto sw Vacon100-Flow |
|
Frequenza di uscita max. |
NONE |
Nessuno |
|
Morsettiera |
+T000 |
NESSUNO |
|
Modo operativo contr bypass |
NONE |
nessuno_ |
|
Tipo ingresso di bypass |
NONE |
nessuno_ |
|
Tipo colleg. di alim. bypass |
NONE |
nessuno_ |
|
Approvazione CE |
+GACE |
Approvazione CE (+GACE) |
|
Approvazione ATEX |
NONE |
Nessuno |
|
Approv. specifica Paese |
NONE |
Nessuno |
|
Durata garanzia |
+WT01 |
Garanzia 12/18 mesi (+WT01) |
|
Tipo frame |
MR05 |
Frame 05 |
|
Catalogo prodotti |
NO_VIEW |
NESSUNA VISUALIZZAZIONE |
|
Codicemodello01 |
|
VACON0100-3L-0031-5 |
|
Codicemodello02 |
|
-FLOW+SBF4+IP54+DNOT |
|
Peso netto calcolato [kg] |
|
10 |
|
Peso lordo calcolato [kg] |
|
11 |
|
Sovr. basso potenza motore[kW] |
|
15 |
|
Dimensioni LxAxP [mm] nette |
|
144 X 419 X 214 |
|
Dimensioni LxAxP [mm] lorde |
|
190 X 477 X 257 |
|
Corrente continua (NO) [A] |
|
31 |
|
Sovr. basso CV pot. motore |
|
20 |
|
Codice tipo Parte 1 |
|
70-AB3L00315W05B520BM2H |
|
Codice tipo Parte 2 |
|
-000073387 |
|
verificare se completo |
|
OK |
|
Impianto da Orderline |
|
D801 |
|
Rivenditore |
ERR01 |
Imposs. definire rivenditore |
|
Fabbrica consigliata |
ERR01 |
Imposs. definire rivenditore |
|
Help Counter |
|
20 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Identificazione sottofamiglia |
NONE |
Ordine cliente normale |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|