Mostra 570 prodotto(i)
70-AB3L00315W05B520BM2H-00069943
Convertitori di frequenza
VACON0100-3L-0031-5-FLOW+IP54+DLIT+FBIE
VACON 100 FLOW
380–500 V CA, 31 Amp,IP54
Tastierino grafico MK01
Amb. commerciale e industr. C2
B Slot: 3 scheda relè SBF3
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Manuale in italiano (+DLIT)
Frame 05
Altre opzioni secondo stringa configurata
70-AB3L00725W07B520BM2H-00075415
Convertitori di frequenza
VACON0100-3L-0072-5-FLOW+IP54+QDSS
VACON 100 FLOW
380–500 V CA, 72 Amp,IP54
Tastierino grafico MK01
Amb. commerciale e industr. C2
B Slot: 3 scheda relè SBF3
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Fieldbus: Prot. std, Modbus, N2, BaCnet
Manual: Manuale in Inglese (+DLUK)
Frame 07
Altre opzioni secondo stringa configurata
70-AB3L00465W06B520BM2H-00131820
Convertitori di frequenza
VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SCB2+IP54+QDSS
VACON 100 FLOW
380–500 V CA, 46 Amp,IP54
Tastierino grafico MK01
Amb. commerciale e industr. C2
B Slot: 3 scheda relè SBF3
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Fieldbus: Prot. std, Modbus, N2, BaCnet
Manual: Manuale in Inglese (+DLUK)
Frame 06
Altre opzioni secondo stringa configurata
70-AB3L00035W04B520BM2H-00050922
Convertitori di frequenza
VACON0100-3L-0003-5-FLOW+SBF4+IP54+DLIT+FBIE
VACON 100 FLOW
380–500 V CA, 3 Amp,IP54
Tastierino grafico MK01
Amb. commerciale e industr. C2
B Slot: 2 scheda relè con termist.SBF4
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Manuale in italiano (+DLIT)
Frame 04
Altre opzioni secondo stringa configurata
70-AB3L00095W04B220BM2H-00056944
Convertitori di frequenza
VACON0100-3L-0009-5-FLOW+SBF4+FBIE
VACON 100 FLOW
380–500 V CA, 9 Amp,IP21
Tastierino grafico MK01
Amb. commerciale e industr. C2
B Slot: 2 scheda relè con termist.SBF4
C Slot: Senza opzioni
D Slot: Senza opzioni
E Slot: Senza opzioni
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Manuale in Inglese (+DLUK)
Frame 04
Altre opzioni secondo stringa configurata