132H2489
VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SCB2+IP54+QDSS
MR06-0046-5+IP54+EMC2
Frame 06, 46 Amp,
380–500 V CA, IP54,
Amb. commerciale e industr. C2,
Manuale in Inglese (+DLUK)
VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SCB2+IP54+QDSS
MR06-0046-5+IP54+EMC2
Frame 06, 46 Amp,
380–500 V CA, IP54,
Amb. commerciale e industr. C2,
Manuale in Inglese (+DLUK)
Peso lordo | 21 kg | ||
Peso netto | 20 kg | ||
Volume | 0 l | ||
EAN | 5714853312771 |
Gruppo prodotti | VACON | ||
Famiglia prodotti | Serie Vacon 100 | ||
Segmento | VACON 100 FLOW | ||
Personalizzato | Vacon 100 FLOW | ||
Codice regione | R00 Internazionale | ||
Tensione di rete | 380–500 V CA | ||
Corrente nominale | 46 Amp | ||
Opzioni di installazione | Modulo drive | ||
Grado di protezione | IP54 | ||
Tastierino | Tastierino grafico MK01 | ||
Categoria limite emissioni EMC | Amb. commerciale e industr. C2 | ||
Filtro di modo comune | Nessuna opzione (+P000) | ||
Filtro du/dt | Nessuna opzione (+P000) | ||
Chopper di frenatura | Senza disp. frenat. dinamica | ||
Durata garanzia | Garanzia 12/18 mesi (+WT01) | ||
Opzione real time clock | Senza batteria real time clock | ||
Collegamenti di potenza | Senza opz. di potenza (+P000) | ||
Circuito principale | NESSUNO | ||
Ingresso cavi | Piastra per can. metrica +IP21 | ||
Apparecchiatura aggiuntiva B | Ness. opz. per Qxxx_B (+Q000) | ||
Apparecchiatura aggiuntiva C | Opz. inter. princ. per VX100 | ||
Imballo di spedizione | Scatola di cartone | ||
Scheda opzionale slot B | 3 scheda relè SBF3 | ||
Scheda opzionale slot C | (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm | ||
Scheda opzionale slot D | Senza opzioni | ||
Scheda opzionale slot E | Senza opzioni | ||
Selezione RF interna | Prot. std, Modbus, N2, BaCnet | ||
Preferenza lingua doc. | Manuale in Inglese (+DLUK) | ||
Tipo di documentazione | Guida rapida | ||
Pacchetto lingua firmware | Lingua UK, DE, FI, SE, IT, FR | ||
Applicazione | Nessuna applicazione | ||
Set di parametri | Senza set di parametri per app | ||
Freq. default param. mot. | Imp. freq. mot. predef. 50 Hz | ||
Unità di misura per display | Unità di misura internaz. SI | ||
Approvazione UL | Approvazione UL (+GAUL) | ||
Approvazione RCM | (+GACT) Approvaz. RCM N16307 | ||
Approvazione KC | Approvazione KC | ||
Approvazione EAC | Approvazione EAC | ||
Approvazione CE | Approvazione CE (+GACE) | ||
Modo oper. di controllo bypass | nessuno_ | ||
Tipo ingresso di bypass | nessuno_ | ||
Tipo colleg. di alim. bypass | nessuno_ | ||
Dispositivi di ingresso | nessuno_ | ||
Filtro di modo comune | nessuna opzione (+P000) | ||
Filtro DU/DT, filtro sinusoid. | nessuna opzione (+P000) | ||
Alim. elet. CC per dispos. aus | Nessuno | ||
Presa CA per dispositivi aus | nessuna opzione (+C000) | ||
Alimentazione elettrica ausil. | nessuna opzione (+C000) | ||
Opzioni morsetto | nessuno_ | ||
Apparecchiature per sportello | nessuna opzione (+C000) | ||
Opzioni arresto di emergenza | nessuna opzione (+C000) | ||
Sensore di guasto isolamento | nessuna opzione (+C000) | ||
Scaldiglia quadro | nessuna opzione (+C000) | ||
Luce quadro | nessuna opzione (+C000) | ||
Controllo riscaldatore motore | nessuna opzione (+C000) | ||
Segmento vuoto estens. quadro | Nessuno | ||
Soluzione per quadro stand. | Nessuno | ||
Soluz. ingegneriz. per quadro | Nessuno | ||
Settore navale | nessuna opzione | ||
Cablaggio dall'alto | nessuna opzione (+C000) | ||
Canale di raffr. posteriore | nessuna opzione (+C000) | ||
Piedistallo quadro | Nessuno | ||
Fase | Ingresso CA trifase | ||
Firmware | Pacchetto sw Vacon100-Flow | ||
Gamma di potenza configurabile | Nessuno | ||
Frequenza di uscita max. | Nessuno | ||
Tipo frame | Frame 06 | ||
Omologazione per uso navale | Nessuno | ||
Approv. specifica Paese | Nessuno | ||
Approvazione ATEX | Nessuno | ||
Approvazione ucraina | Approvazione ucraina | ||
Fabbrica consigliata | Imposs. definire rivenditore | ||
Modelcode01 | VACON0100-3L-0046-5 | ||
Modelcode02 | -FLOW+SCB2+IP54+QDSS | ||
Morsettiera | NESSUNO | ||
Opzioni etichettatura | nessuna etichetta aggiuntiva | ||
Peso lordo | 21 | ||
Peso lordo | 21 | ||
Peso netto [kg] | 20 | ||
Peso netto [kg] | 20 | ||
Plant from Orderline | C501 | ||
Rivenditore | Imposs. definire rivenditore | ||
Salestext | MR06-0046-5+IP54+EMC2 | ||
Stockcode part 1 | 70-AB3L00465W06B520BM2H | ||
Stockcode part 2 | -00131820 | ||
Typecode Part 1 | 70-AB3L00465W06B520BM2H | ||
Typecode Part 2 | -00131820 |