Mostra 106 prodotto(i)
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Filtro sinusoidale per Convertitori di frequenza
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Raffreddato ad aria, passivo, 200-500 V CA
2,4 A, 70 Hz
Interruttore termico: Nessuno
IP00/Tipo aperto
Filtro sinusoidaleIP00taglia02
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Filtro sinusoidale per Convertitori di frequenza
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Raffreddato ad aria, passivo, 200-500 V CA
4,0 A, 70 Hz
Interruttore termico: Nessuno
IP00/Tipo aperto
Filtro sinusoidaleIP00taglia02
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Filtro sinusoidale per Convertitori di frequenza
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Raffreddato ad aria, passivo, 200-500 V CA
7,2 A, 70 Hz
Interruttore termico: Nessuno
IP00/Tipo aperto
Filtro sinusoidaleIP00taglia02
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Filtro sinusoidale per Convertitori di frequenza
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Raffreddato ad aria, passivo, 200-500 V CA
12,5 A, 70 Hz
Interruttore termico: Nessuno
IP00/Tipo aperto
Filtro sinusoidaleIP00taglia02
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Filtro sinusoidale per Convertitori di frequenza
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Raffreddato ad aria, passivo, 200-500 V CA
16 A, 70 Hz
Interruttore termico: Nessuno
IP00/Tipo aperto
Filtro sinusoidaleIP00taglia03
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Filtro sinusoidale per Convertitori di frequenza
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Raffreddato ad aria, passivo, 200-500 V CA
31 A, 70 Hz
Interruttore termico: Nessuno
IP00/Tipo aperto
Filtro sinusoidaleIP00taglia04
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Filtro sinusoidale per Convertitori di frequenza
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Raffreddato ad aria, passivo, 200-500 V CA
43 A, 70 Hz
Interruttore termico: Nessuno
IP00/Tipo aperto
Filtro sinusoidaleIP00taglia05
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Filtro sinusoidale per Convertitori di frequenza
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Raffreddato ad aria, passivo, 200-500 V CA
73 A, 70 Hz
Interruttore termico: Nessuno
IP00/Tipo aperto
Filtro sinusoidaleIP00taglia06
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Filtro sinusoidale per Convertitori di frequenza
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Raffreddato ad aria, passivo, 200-500 V CA
106 A, 70 Hz
Interruttore termico: Nessuno
IP00/Tipo aperto
Filtro sinusoidaleIP00taglia07
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Filtro sinusoidale per Convertitori di frequenza
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Raffreddato ad aria, passivo, 200-500 V CA
170 A, 70 Hz
Interruttore termico: Nessuno
IP00/Tipo aperto
Filtro sinusoidaleIP00taglia08
Altre opzioni secondo stringa configurata