OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

132H5068

Filtro sinusoidale per Convertitori di frequenza
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Raffreddato ad aria, passivo, 200-500 V CA
106 A, 70 Hz
Interruttore termico: Nessuno
IP00/Tipo aperto
Filtro sinusoidaleIP00taglia07
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

Dettagli prodotto

Peso lordo 102.3 kg
Peso netto 81.8 kg
Volume 336 l
EAN 5714853340835

Sine-wave Filter OF7S1

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Serie di prodotti OF7S1 Filtro sinusoidale
Destinazione del prodotto -S Convertitori di frequenza
Metodo di raffreddamento -AN Raffreddato ad aria, passivo
Classe di tensione -25 200-500 V CA
Corrente nominale -106A 106 A
Frequenza nominale -070 70 Hz
Protezione termica -TX Nessuno
Grado di protezione -E00 IP00/Tipo aperto
Sigla frame S1C07 Filtro sinusoidaleIP00taglia07
Codice tipo Parte 1 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Codice di vendita parte 1 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Catalogo prodotti NO_VIEW NESSUNA VISUALIZZAZIONE
Peso lordo calcolato [kg] 102.3
Peso netto calcolato [kg] 81.8
Codicemodello01 OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality