134X1921
FCP series VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_N5K5, Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
FCP_OPTION_A0
Dimensione Contenitore: MH3
Il VLT® DriveMotor FCP 106 è un convertitore di
frequenza standalone per il montaggio su qualsiasi
motore a induzione o motore a magneti permanenti standard.
L'FCP 106 fornisce un controllo efficiente dei motori
con potenza compresa tra 0,55 e 7,5 kW, con un'ampia
gamma di funzioni integrate di serie per pompe e ventilatori.
Nota: Ordinare separatamente come accessori la piastra
di adattamento FCP 106 o la piastra di montaggio a parete FCP 106.