FCP106H7K5T4C66H1FSXXA00

134X1923

FCP series VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_H7K5, Trifase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Con RFI Classe A1/B
FCP_OPTION_A0
Dimensione Contenitore: MH3

Codice modello: FCP106H7K5T4C66H1FSXXA00

Dettagli prodotto

Peso lordo 10 kg
Peso netto 9 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108080266

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Product Group FCP FCP series
Serie 106 VLT® Drive Motor
Power Size H7K5 7.5 KW / 10 HP
Voltaggio T4 Trifase 380-480 VAC
Enclosure C66 Standard IP66/UL type 4X
Filtro RFI H1 Con RFI Classe A1/B
Fan Option F Con ventilatore
Versione Speciale SXX Latest release – std. software
Options A0 Profibus DP V1
Non assegnato 0 Memory module
Dimensione frame MH3 MH3
Codice tipo Parte 1 FCP106H7K5T4C66H1FSXXA00
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 FCP106H7K5T4C66H1FSXXA00
Default Vendor ERR01

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality