Mostra 1 prodotto(i)

060-313066

Switch pressione differenziale, CAS155

Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22