Pressostati differenziali

Mostra 26 prodotto(i)

017D001366

Switch pressione differenziale, RT262A

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.1 - 1.5, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 11

017D001466

Switch pressione differenziale, RT260A

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.5 - 4, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22

017D001566

Switch pressione differenziale, RT260A

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.5 - 6, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 42

017D001666

Switch pressione differenziale, RT260A

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 1.5 - 11, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 42

017D002166

Switch pressione differenziale, RT260A

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.5 - 4, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22

017D002266

Switch pressione differenziale, RT260A

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.5 - 4, Funzione reset: Manuale max, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP54, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22

017D002366

Switch pressione differenziale, RT260A

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.5 - 6, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 42

017D002466

Switch pressione differenziale, RT260A

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 1.5 - 11, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 42

017D002566

Switch pressione differenziale, RT262A

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.1 - 1.5, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 11

017D002766

Switch pressione differenziale, RT262A

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0 - 0.3, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 11

Visualizza: