Alternativa mezzo |
Acqua glicolica fino al 50% |
Alternativa mezzo 2 |
Acqua di circolazione |
Angolo di rotazione [°] |
90 ° |
Applicazione |
Riscaldamento e raffrescamento |
Approvazione |
CE |
Approvazione standard |
PED 97/23/CE, EN 12266-1, hinne A |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] |
16 bar |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Consumo energetico [W] |
15 W |
Coppia di lavoro [Nm] |
60 N-m |
Description |
VFY-WA PN16 DN100 230V CI/PA/EPDM 230V |
Diametro [mm] |
100 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto |
Yes |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Feedback posizione |
No |
Frequenzay [Hz] |
50/60 |
Funzione |
On/Off |
Funzione di sicurezza |
No |
Grado di protezione |
IP66 |
Gruppo prodotti |
Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Lunghezza [mm] |
52 mm |
Materiale corpo |
Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale corpo valvola |
Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale disco valvola |
Kõrgtugev malm EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) polüamiidkattega |
Materiale flange |
Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale rivestimento valvola |
EPDM |
Materiale stelo valvola |
Acciaio inossidabile AISI 420 |
Materiale tenuta stelo |
Nitriili / Vitoni / tsingiga kaetud S. + PTFE |
Mezzi consentiti |
District heating/cooling circulation water |
Numero di vie |
2 |
Orientamento montaggio |
väljaarvatud kate allapoole |
pH mezzo [Max] |
10 |
pH mezzo [Min] |
7 |
Pressione nominale [bar] |
16 bar |
Tasso di trafilamento [% Kvs] |
Livello di trafilamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
-10 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] |
-10 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] |
-10 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA |
230 V |
Tipi di attacchi |
Wafer |
Tipo |
VFY-WA |
Tipo di operazione |
Attuatore elettrico |
Tipo flangia ingranaggio |
F05 |
Tipo valvola |
Kontsentriline |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] |
496 m³/h |