Valvole a farfalla, VFY-WG, Vite senza fine, Wafer
065B7433
VFY-WG PN16 DN100 CI/PA/EPDM
Esiste una versione più recente di questo prodotto. Danfoss consiglia di scoprirla.
Sostituzione
Sostituzione
VFY-WG PN16 DN100 CI/PA/EPDM
Peso lordo | 5.776 Kg |
Peso netto | 5.776 Kg |
Volume | 6.262 Liter |
EAN | 5710104062525 |
Peso lordo | 5.776 Kg |
Peso netto | 5.776 Kg |
Volume | 6.262 Liter |
EAN | 5710104062525 |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
Alternativa mezzo 2 | Acqua di circolazione |
Angolo di rotazione [°] | 90 ° |
Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
Approvazione | CE |
Approvazione standard | PED 97/23/CE, EN 12266-1, hinne A |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 16 bar |
Coppia di lavoro [Nm] | 46 N-m |
Description | VFY-WG PN16 DN100 CI/PA/EPDM |
Diametro [mm] | 100 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto | Yes |
Funzione | On/Off |
Gruppo prodotti | Butterfly valves |
Lunghezza [mm] | 52 mm |
Materiale corpo | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale corpo valvola | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale disco valvola | Kõrgtugev malm EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) polüamiidkattega |
Materiale flange | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale rivestimento valvola | EPDM |
Materiale stelo valvola | Acciaio inossidabile AISI 420 |
Materiale tenuta stelo | Nitriili / Vitoni / tsingiga kaetud S. + PTFE |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
Orientamento montaggio | väljaarvatud kate allapoole |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Pressione nominale [bar] | 16 bar |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | Livello di trafilamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
Tipi di attacchi | Wafer |
Tipo | VFY-WG |
Tipo di operazione | Vite senza fine |
Tipo flangia ingranaggio | F05 |
Tipo valvola | Kontsentriline |
Valori Kvs [m³/h] | 496 m³/h |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 50% |
Alternativa mezzo 2 | Acqua di circolazione |
Angolo di rotazione [°] | 90 ° |
Applicazione | Riscaldamento e raffrescamento |
Approvazione | CE |
Approvazione standard | PED 97/23/CE, EN 12266-1, hinne A |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 16 bar |
Coppia di lavoro [Nm] | 46 N-m |
Description | VFY-WG PN16 DN100 CI/PA/EPDM |
Diametro [mm] | 100 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto | Yes |
Funzione | On/Off |
Gruppo prodotti | Butterfly valves |
Lunghezza [mm] | 52 mm |
Materiale corpo | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale corpo valvola | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale disco valvola | Kõrgtugev malm EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) polüamiidkattega |
Materiale flange | Malm EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materiale rivestimento valvola | EPDM |
Materiale stelo valvola | Acciaio inossidabile AISI 420 |
Materiale tenuta stelo | Nitriili / Vitoni / tsingiga kaetud S. + PTFE |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
Orientamento montaggio | väljaarvatud kate allapoole |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Pressione nominale [bar] | 16 bar |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | Livello di trafilamento A |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
Tipi di attacchi | Wafer |
Tipo | VFY-WG |
Tipo di operazione | Vite senza fine |
Tipo flangia ingranaggio | F05 |
Tipo valvola | Kontsentriline |
Valori Kvs [m³/h] | 496 m³/h |