Sensore di temperatura, MBT 5250, 100 mm, G,1/2

084Z8039

Temperatura al sensore [°C]: -50 - 200, Tipo elemento sensore: Pt, Resistenza elem. sensore [Ohm]: 100, Materiale del tubo di protezione: AISI 316 Ti, Dim. coll. el.: Pg 11

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.155 Kilogram
Peso netto 0.152 Kilogram
Volume 0.269 Liter
EAN 5702423084685

 

Attacco di servizio maschio/femmina Maschio
Attacco di servizio standard ISO 228-1-A
Campo di temperatura [°F] [Max] 392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
Cavi [pz] 2 pz
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Coll. elettrico maschio/femmina Maschio e femmina
Collegamento elettrico standard EN 175301-803-A
Conn. elettriche Angular connector
Contain batteries No
Diametro tubo di protezione [in] 0.315 in
Diametro tubo di protezione [mm] 8 mm
Dim. coll. el. Pg 11
Dimensione dell'attacco al processo 1/2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensore [pz] 1 pz
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensors
Identificazione modello MBT 5250-0000-100-220
In scope of WEEE Yes
Inserto sensore Intercambiabile
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Lunghezza di inserimento [in] 3.94 in
Lunghezza di inserimento [mm] 100 mm
Materiale attacco Acciaio inox
Materiale attacco di processo Acciaio inox
Materiale del tubo di protezione AISI 316 Ti
N. dossier SCIP 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Nome prodotto Sensore di temperatura
Numero di morsetti [pz] 3 pz
Quantità per formato imballo 20 pz
Resistenza elem. sensore [Ohm] 100
Segnale uscita Ohm
Standard di collegamento ISO 228
Standard elemento sensore EN 60751
Temperatura ambiente max. [°C] 125 °C
Temperatura ambiente max. [°F] 257 °F
Tipo MBT 5250
Tipo attacco di servizio G
Tipo di attacco G
Tipo di inserzione Fisso
Tipo elemento sensore Pt
Tolleranza elemento sensore Classe B

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality