Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
La Guida Utente del Danfoss Product Store può essere scaricata qui.
È stata avviata una procedura di disconnessione per garantire la sicurezza dell'account.La sessione terminerà fra
È stata effettuata la disconnessione per inattività negli ultimi 120 minuti.
You are at the {0} store.
Mostra 112 prodotto(i)
VFG 2, 4.00 m³/h, flangia
VFG2 PN16 15/4 2 vie flangia mandata/ritorno
VFG 2, 6.30 m³/h, flangia
VFG2 PN16 20/6,3 2 vie flangia mandata/rit.
VFG 2, 8.00 m³/h, flangia
VFG2 PN16 25/8 2 vie flangia mandata/ritorno
VFG 2, 16.00 m³/h, flangia
VFG2 PN16 32/16 2 vie flangia mandata/ritorno
VFG 2, 20.00 m³/h, flangia
VFG2 PN16 40/20 2 vie flangia mandata/ritorno
VFG 2, 32.00 m³/h, flangia
VFG2 PN16 50/32 2 vie flangia mandata/ritorno
VFG 2, 50.00 m³/h, flangia
VFG2 PN16 65/50 2 vie flangia mandata/ritorno
VFG 2, 80.00 m³/h, flangia
VFG2 PN16 80/80 2 vie flangia mandata/ritorno
VFG 2, 125.00 m³/h, flangia
VFG2 PN16 100/125 2 vie flangia mandata/rit.
VFG 2, 160.00 m³/h, flangia
VFG2 PN16 125/160 2 vie flangia mandata/rit.
Visualizza: