VFG 2, 32.00 m³/h, flangia

065B2393

VFG2 PN16 50/32 2 vie flangia mandata/ritorno

Dettagli prodotto

Peso lordo 18.557 Kilogram
Peso netto 17.042 Kilogram
Volume 21.237 Liter
EAN 5702421803103

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Applicazione Teleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 16 bar
Caratteristica Lineare ottimizzata
China RoHS compliance Out of scope
Corsa [mm] 12 mm
Description VFG2 PN16 50/32 2 vie flangia mandata/ritorno
Diametro [mm] 50 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Fattore di cavitazione 0.5
Funzione Sfioro pressione
Gruppo prodotti Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale cono valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4404
Materiale corpo valvola Ghisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiale sede valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs] 0.03
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Posizione alberino Normalmente aperta
Pressione nominale [bar] 16 bar
Temperatura mezzo [°C] [Max] 200 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi flangia
Tipo VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 32 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality