1 Primary battery SUM weight Kg |
0.019 |
1 Primary battery weight Kg |
0.019 |
Applicazione |
Riscaldamento e raffrescamento |
Battery type or Name |
AA Lithium |
Campo dinamico |
1:100 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe ambientale |
E2/M1 |
Classe di protezione IP |
IP65 |
Comunicazione integrata |
2 ingressi/uscite impulso |
Description |
Contatori di energia per applicazioni commerciali |
Diametro [mm] |
65 mm |
Diametro sensore temperatura [mm] |
5.2 mm |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto |
Yes |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Gruppo prodotti |
Energy meters |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Installazione |
Ritorno |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] |
130 °C |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] |
5 °C |
Lunghezza [mm] |
300 mm |
Lunghezza cavo fra calcolatore e sensore di portata [m] |
2.5 m |
Lunghezza cavo sensori temperatura [m] |
3 m |
Mezzo |
Qualità acqua con pH 7 - 9,5 |
N. dossier SCIP |
28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
Nome prodotto dossier SCIP |
Sonometer 30 HE |
Organismo Notificato |
MID |
qp [m³/h] |
25 m³/h |
Quantità batteria |
1 |
Slot modulo interfaccia 1 |
Modulo M-bus |
Standard di precisione |
Classe 2 secondo EN1434 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] |
65 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] |
-25 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] |
130 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura sovraccarico temporaneo mezzi [°C] |
150 °C |
Tensione di alimentazione [V] CA |
230 V |
Tipi di attacchi |
flangia |
Tipo |
SonoMeter 30 |
Tipo display |
LCD |
Tipo sensori temperatura |
Pt 500 |
Tipo tensione di alimentazione |
rete elettrica |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umidità ambiente [% RH] [Max] |
93 % |
Valori Kvs [m³/h] |
55.9 m³/h |
Vita utile batteria [Anni] |
11 anno |
Weight per battery |
19 g |