Misuratori di calore, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Riscaldamento, batteria 2 x AA-cell, Radio OMS 868.95 MHz

187F3058

Contatori di energia per applicazioni commerciali

Dettagli prodotto

Peso lordo 3.631 Kg
Peso netto 3.6 Kg
Volume 8.816 Liter
EAN 5702428960021

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Applicazione Riscaldamento
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS Out of scope
Classe ambientale E2/M1
Classe di protezione IP IP65
Comunicazione integrata 2 ingressi/uscite impulso
Description Contatori di energia per applicazioni commerciali
Diametro [mm] 25 mm
Dimensioni attacco G 1 1/4
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodotto Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gruppo prodotti Energy meters
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] 130 °C
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] 5 °C
Lunghezza [mm] 260 mm
Materiale isolante per il cavo Esente da alogeni
Mezzo Sistema di riscaldamento conforme a VDI 2035
N. dossier SCIP 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Nome prodotto dossier SCIP Sonometer 30 HE
Organismo Notificato MID
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] 36 mese
Principio di misurazione portata Ultrasonico
qp [m³/h] 6 m³/h
Quantità batteria 2
Slot modulo interfaccia 1 Radio OMS 868.95 MHz
Standard di precisione Classe 2 secondo EN1434
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 5 °C
Temperatura sovraccarico temporaneo mezzi [°C] 150 °C
Tipi di attacchi Filettatura
Tipo SonoMeter 30
Tipo approvazione Con approvazione del tipo e prima verifica
Tipo display LCD
Tipo sensori temperatura Pt 500
Tipo tensione di alimentazione batteria 2 x AA-cell
UK RoHS Yes
Umidità ambiente [% RH] [Max] 93 %
Vita utile batteria [Anni] 11 anno
Weight per battery 19 g

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality