Misuratori di calore, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Riscaldamento, rete elettrica, Modulo M-bus

187F3041

Contatori di energia per applicazioni commerciali

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.29 kg
Peso netto 1.22 kg
EAN 5702428971690

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.019 kg
1 Primary battery weight Kg 0.019 kg
Applicazione Riscaldamento
Battery type or Name AA cells Lithium thionyl chloride
Classe ambientale E2/M1
Classe di protezione IP IP65
Comunicazione integrata 2 ingressi/uscite impulso
Descrizione Contatori di energia per applicazioni commerciali
Diametro [mm] 20 mm
Dimensioni attacco G 1
Gruppo prodotti Misuratori di calore
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] 130 °C
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] 5 °C
Label product Yes
Lunghezza [mm] 130 mm
Materiale isolante per il cavo Esente da alogeni
Mezzo Sistema di riscaldamento conforme a VDI 2035
Organismo Notificato MID
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] 36 mese
Principio di misurazione portata Ultrasonico
qp [m³/h] 2.5 m³/h
Quantità batteria 1
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
SCIP dossier no. 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product name Sonometer 30 HE
Slot modulo interfaccia 1 Modulo M-bus
Standard di precisione Classe 2 secondo EN1434
Temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 5 °C
Temperatura mezzo [°C] [Max] 130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 5 °C
Temperatura sovraccarico temporaneo mezzi [°C] 150 °C
Tipi di attacchi Filettatura
Tipo SonoMeter 30
Tipo approvazione Con approvazione del tipo e prima verifica
Tipo display LCD
Tipo sensori temperatura Pt 500
Tipo tensione di alimentazione rete elettrica
Umidità ambiente [% RH] [Max] 93 % RH
Vita utile batteria [Anni] 11 anno
Weight per battery 19 g

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality