1 Primary battery SUM weight Kg |
0.019 |
1 Primary battery weight Kg |
0.019 |
Applicazione |
Riscaldamento e raffrescamento |
Battery type or Name |
AA cells Lithium thionyl chloride |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe ambientale |
E2/M1 |
Classe di protezione IP |
IP65 |
Comunicazione integrata |
2 ingressi/uscite impulso |
Description |
Contatori di energia per applicazioni commerciali |
Diametro [mm] |
15 mm |
Dimensioni attacco |
G 3/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto |
Yes |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Gruppo prodotti |
Energy meters |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Max] |
130 °C |
Intervallo metrologico approvato [°C] [Min] |
5 °C |
Materiale isolante per il cavo |
Esente da alogeni |
Mezzo |
Sistema di riscaldamento conforme a VDI 2035 |
N. dossier SCIP |
28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
Nome prodotto dossier SCIP |
Sonometer 30 HE |
Organismo Notificato |
MID |
Persistenza di memorizzazione nel registro [mese] |
36 mese |
Principio di misurazione portata |
Ultrasonico |
qc [m³/h] |
0.006 m³/h |
qi [m³/h] |
0.015 m³/h |
qp [m³/h] |
1.5 m³/h |
qs [m³/h] |
3 m³/h |
Quantità batteria |
1 |
Slot modulo interfaccia 1 |
Modulo M-bus |
Standard di precisione |
Classe 2 secondo EN1434 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Max] |
130 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura sovraccarico temporaneo mezzi [°C] |
150 °C |
Tipi di attacchi |
Filettatura |
Tipo |
SonoMeter 30 |
Tipo approvazione |
Con approvazione del tipo e prima verifica |
Tipo display |
LCD |
Tipo sensori temperatura |
Pt 500 |
Tipo tensione di alimentazione |
rete elettrica |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Umidità ambiente [% RH] [Max] |
93 % |
Vita utile batteria [Anni] |
11 anno |
Weight per battery |
19 g |