Attuatore AMI 140 On/Off, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
082H8049
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, attuatore per il controllo a due punti per AB-QM DN 10-32
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, attuatore per il controllo a due punti per AB-QM DN 10-32
Peso lordo | 0.37 Kg |
Peso netto | 0.35 Kg |
Volume | 0.994 Liter |
EAN | 5702421552414 |
Peso lordo | 0.37 Kg |
Peso netto | 0.35 Kg |
Volume | 0.994 Liter |
EAN | 5702421552414 |
Approvazione standard | EC EN 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 42 |
Compatibilità con taglia AB-QM | DN 10-32 |
Corsa [mm] | 5.5 mm |
Description | AMI 140, 24 V, 5,5 mm, attuatore per il controllo a due punti per AB-QM DN 10-32 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza del cavo [m] | 1.5 m |
N. dossier SCIP | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
Nome prodotto dossier SCIP | AMI. AME/AMV (1) |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | AMI 140 On/Off actuator |
Tipo segnale di controllo | On/Off |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocità stelo [s/mm] | 12 s/mm |
Approvazione standard | EC EN 60730 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 42 |
Compatibilità con taglia AB-QM | DN 10-32 |
Corsa [mm] | 5.5 mm |
Description | AMI 140, 24 V, 5,5 mm, attuatore per il controllo a due punti per AB-QM DN 10-32 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lunghezza del cavo [m] | 1.5 m |
N. dossier SCIP | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
Nome prodotto dossier SCIP | AMI. AME/AMV (1) |
Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
Tipo | AMI 140 On/Off actuator |
Tipo segnale di controllo | On/Off |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocità stelo [s/mm] | 12 s/mm |