AME 685-1, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 32.00 mm
082H5013
AME 685-1, 24 V, 80 mm, attuatore certificato UL per controllo modulante per AB-QM DN 200-250
AME 685-1, 24 V, 80 mm, attuatore certificato UL per controllo modulante per AB-QM DN 200-250
Peso lordo | 8.64 Kg |
Peso netto | 5.79 Kg |
Volume | 27.83 Liter |
EAN | 5710104095288 |
Peso lordo | 8.64 Kg |
Peso netto | 5.79 Kg |
Volume | 27.83 Liter |
EAN | 5710104095288 |
Approvazione standard | UL 60730 |
Cavo incluso | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM |
8-10” DN 200-250 |
Corsa [mm] | 32 mm |
Description | AME 685-1, 24 V, 80 mm, attuatore certificato UL per controllo modulante per AB-QM DN 200-250 |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] | 24 V |
Tipo | AME 685-1 |
Tipo segnale di controllo | Modulante/3 punti |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Approvazione standard | UL 60730 |
Cavo incluso | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM |
8-10” DN 200-250 |
Corsa [mm] | 32 mm |
Description | AME 685-1, 24 V, 80 mm, attuatore certificato UL per controllo modulante per AB-QM DN 200-250 |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] | 24 V |
Tipo | AME 685-1 |
Tipo segnale di controllo | Modulante/3 punti |
UK RoHS compliance | Out of scope |