AME 658 SU-1, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 32.00 mm
082H5012
AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, attuatore certificato UL confunzione di sicurezza Spring Up per controllo modulante per AB-QM DN 125-150
AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, attuatore certificato UL confunzione di sicurezza Spring Up per controllo modulante per AB-QM DN 125-150
Peso lordo | 9.718 Kg |
Peso netto | 9.6 Kg |
Volume | 18.296 Liter |
EAN | 5710104094359 |
Peso lordo | 9.718 Kg |
Peso netto | 9.6 Kg |
Volume | 18.296 Liter |
EAN | 5710104094359 |
Approvazione standard | UL 60730 |
Cavo incluso | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Corsa [mm] | 32 mm |
Description | AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, attuatore certificato UL confunzione di sicurezza Spring Up per controllo modulante per AB-QM DN 125-150 |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC | 24 V |
Tipo | AME 658 SU-1 |
Tipo segnale di controllo | Modulante/3 punti |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Approvazione standard | UL 60730 |
Cavo incluso | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Corsa [mm] | 32 mm |
Description | AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, attuatore certificato UL confunzione di sicurezza Spring Up per controllo modulante per AB-QM DN 125-150 |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC | 24 V |
Tipo | AME 658 SU-1 |
Tipo segnale di controllo | Modulante/3 punti |
UK RoHS compliance | Out of scope |