AME 658 SD-1, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, 32.00 mm
082H5011
AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, attuatore certificato UL confunzione di sicurezza Spring Down per controllo modulante per AB-QM DN 125-150
AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, attuatore certificato UL confunzione di sicurezza Spring Down per controllo modulante per AB-QM DN 125-150
Peso lordo | 9.786 Kg |
Peso netto | 9.67 Kg |
Volume | 17.85 Liter |
EAN | 5710104094342 |
Peso lordo | 9.786 Kg |
Peso netto | 9.67 Kg |
Volume | 17.85 Liter |
EAN | 5710104094342 |
Approvazione standard | UL 60730 |
Cavo incluso | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Corsa [mm] | 32 mm |
Description | AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, attuatore certificato UL confunzione di sicurezza Spring Down per controllo modulante per AB-QM DN 125-150 |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC | 24 V |
Tipo | AME 658 SD-1 |
Tipo segnale di controllo | Modulante/3 punti |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Approvazione standard | UL 60730 |
Cavo incluso | No |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe di protezione IP | IP 54 |
Compatibilità con taglia AB-QM |
5-6” DN 125-150 |
Corsa [mm] | 32 mm |
Description | AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, attuatore certificato UL confunzione di sicurezza Spring Down per controllo modulante per AB-QM DN 125-150 |
Gruppo prodotti | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Segnale ingresso controllo Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Segnale ingresso controllo Y [V] | 0(2) - 10 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] CC | 24 V |
Tipo | AME 658 SD-1 |
Tipo segnale di controllo | Modulante/3 punti |
UK RoHS compliance | Out of scope |